Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca cinza prateado com acabamento em esmalte martelado.
Peças de aço brunido.
Sob consulta:Roscas fêmea e versões especiais adcionais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06440 Alavanca de aperto em aço com rosca fêmea 204 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3AQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06440-108Aço1M817192820411254498324 15,80 €
06440-110Aço1M1017192820411254498324 15,80 €
06440-112Aço1M1217192820411254498324 15,80 €
06440-212Aço2M12232335255012695610826 21,00 €
06440-216Aço2M16232335255012695610826 21,00 €
06440-316Aço3M162730433058,512786513236 29,28 €
06440-320Aço3M202730433058,512786513236 29,28 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83