Alavanca de aperto com rosca macho, peças em aço inoxidável
06431

Alavanca de aperto com rosca macho, peças em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição Material: Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão: Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação: Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Sob consulta: Roscas macho, comprimentos de parafusos, outras cores, bem como versões especiais adicionais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN 78
Download Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06431 Alavanca de aperto com rosca macho, peças em aço inoxidável 223 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca macho, peças em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
preto acetinado
Código do artigo
prata metálico
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Quantidade
de dentes
LFiltro
06431-1051X06431-1053X1M510131410,524,541532,535,539461610/15/20/25
06431-1061X06431-1063X1M610131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/40/50
06431-2061X06431-2063X2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/40/50/60
06431-2081X06431-2083X2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/40/50/60
06431-2101X06431-2103X2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020/25/30/40/50/60
06431-3081X06431-3083X3M81621221737102357,561,579902220/25/30/40/50/60
06431-3101X06431-3103X3M101621221737102357,561,579902220/25/30/40/50/60
06431-4121X06431-4123X4M121925261942,510266772951082425/30/40/50/60
06431-5161X06431-5163X5M162330312249123279841101262630/40/50/60
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83