norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço brunido
06430

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço brunido.
Indicação:Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06430 Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço brunido 284 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Quantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
06430-1051X10preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461610 5,95 €
06430-1051X15preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461615 5,95 €
06430-1051X20preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461620 5,95 €
06430-1051X25preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461625 5,95 €
06430-1051X30preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461630 5,95 €
06430-1051X35preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461635 6,45 €
06430-1051X40preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461640 6,45 €
06430-1051X45preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461645 6,45 €
06430-1051X50preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461650 6,45 €
06430-1061X10preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461610 5,95 €
06430-1061X15preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461615 5,95 €
06430-1061X20preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461620 5,95 €
06430-1061X25preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461625 5,95 €
06430-1061X30preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461630 5,95 €
06430-1061X35preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461635 6,45 €
06430-1061X40preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461640 6,45 €
06430-1061X45preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461645 6,45 €
06430-1061X50preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461650 6,45 €
06430-2061X15preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,45 €
06430-2061X20preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,45 €
06430-2061X25preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,45 €
06430-2061X30preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,45 €
06430-2061X35preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 7,94 €
06430-2061X40preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 7,94 €
06430-2061X45preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 7,94 €
06430-2061X50preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 7,94 €
06430-2061X55preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 7,94 €
06430-2061X60preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 7,94 €
06430-2081X15preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,45 €
06430-2081X20preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,45 €
06430-2081X25preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,45 €
06430-2081X30preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,45 €
06430-2081X35preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 7,94 €
06430-2081X40preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 7,94 €
06430-2081X45preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 7,94 €
06430-2081X50preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 7,94 €
06430-2081X55preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 7,94 €
06430-2081X60preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 7,94 €
06430-2101X15preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,45 €
06430-2101X20preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,45 €
06430-2101X25preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,45 €
06430-2101X30preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,45 €
06430-2101X35preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 7,94 €
06430-2101X40preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 7,94 €
06430-2101X45preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 7,94 €
06430-2101X50preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 7,94 €
06430-2101X55preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 7,94 €
06430-2101X60preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 7,94 €
06430-3081X15preto acetinado3M81621221737102357,561,579902215 8,23 €
06430-3081X20preto acetinado3M81621221737102357,561,579902220 8,23 €
06430-3081X25preto acetinado3M81621221737102357,561,579902225 8,23 €
06430-3081X30preto acetinado3M81621221737102357,561,579902230 8,23 €
06430-3081X35preto acetinado3M81621221737102357,561,579902235 8,79 €
06430-3081X40preto acetinado3M81621221737102357,561,579902240 8,79 €
06430-3081X45preto acetinado3M81621221737102357,561,579902245 8,79 €
06430-3081X50preto acetinado3M81621221737102357,561,579902250 8,79 €
06430-3081X55preto acetinado3M81621221737102357,561,579902255 8,79 €
06430-3081X60preto acetinado3M81621221737102357,561,579902260 8,79 €
06430-3101X15preto acetinado3M101621221737102357,561,579902215 8,23 €
06430-3101X20preto acetinado3M101621221737102357,561,579902220 8,23 €
06430-3101X25preto acetinado3M101621221737102357,561,579902225 8,23 €
06430-3101X30preto acetinado3M101621221737102357,561,579902230 8,23 €
06430-3101X35preto acetinado3M101621221737102357,561,579902235 8,79 €
06430-3101X40preto acetinado3M101621221737102357,561,579902240 8,79 €
06430-3101X45preto acetinado3M101621221737102357,561,579902245 8,79 €
06430-3101X50preto acetinado3M101621221737102357,561,579902250 8,79 €
06430-3101X55preto acetinado3M101621221737102357,561,579902255 8,79 €
06430-3101X60preto acetinado3M101621221737102357,561,579902260 8,79 €
06430-4101X20preto acetinado4M101925261942,510266772951082420 9,37 €
06430-4101X25preto acetinado4M101925261942,510266772951082425 9,37 €
06430-4101X30preto acetinado4M101925261942,510266772951082430 9,37 €
06430-4101X35preto acetinado4M101925261942,510266772951082435 9,86 €
06430-4101X40preto acetinado4M101925261942,510266772951082440 9,86 €
06430-4101X45preto acetinado4M101925261942,510266772951082445 9,86 €
06430-4101X50preto acetinado4M101925261942,510266772951082450 9,86 €
06430-4101X55preto acetinado4M101925261942,510266772951082455 9,86 €
06430-4101X60preto acetinado4M101925261942,510266772951082460 9,86 €
06430-4101X70preto acetinado4M101925261942,510266772951082470 10,47 €
06430-4101X80preto acetinado4M101925261942,510266772951082480 10,47 €
06430-4101X90preto acetinado4M101925261942,510266772951082490 10,47 €
06430-4121X20preto acetinado4M121925261942,510266772951082420 9,37 €
06430-4121X25preto acetinado4M121925261942,510266772951082425 9,37 €
06430-4121X30preto acetinado4M121925261942,510266772951082430 9,37 €
06430-4121X35preto acetinado4M121925261942,510266772951082435 9,86 €
06430-4121X40preto acetinado4M121925261942,510266772951082440 9,86 €
06430-4121X45preto acetinado4M121925261942,510266772951082445 9,86 €
06430-4121X50preto acetinado4M121925261942,510266772951082450 9,86 €
06430-4121X55preto acetinado4M121925261942,510266772951082455 9,86 €
06430-4121X60preto acetinado4M121925261942,510266772951082460 9,86 €
06430-4121X70preto acetinado4M121925261942,510266772951082470 10,47 €
06430-4121X80preto acetinado4M121925261942,510266772951082480 10,47 €
06430-4121X90preto acetinado4M121925261942,510266772951082490 10,47 €
06430-5121X25preto acetinado5M122330312249123279841101262625 11,73 €
06430-5121X30preto acetinado5M122330312249123279841101262630 11,73 €
06430-5121X35preto acetinado5M122330312249123279841101262635 12,50 €
06430-5121X40preto acetinado5M122330312249123279841101262640 12,50 €
06430-5121X45preto acetinado5M122330312249123279841101262645 12,50 €
06430-5121X50preto acetinado5M122330312249123279841101262650 12,50 €
06430-5121X55preto acetinado5M122330312249123279841101262655 12,50 €
06430-5121X60preto acetinado5M122330312249123279841101262660 12,50 €
06430-5121X70preto acetinado5M122330312249123279841101262670 13,33 €
06430-5121X80preto acetinado5M122330312249123279841101262680 13,33 €
06430-5121X90preto acetinado5M122330312249123279841101262690 13,33 €
06430-5161X25preto acetinado5M162330312249123279841101262625 11,73 €
06430-5161X30preto acetinado5M162330312249123279841101262630 11,73 €
06430-5161X35preto acetinado5M162330312249123279841101262635 12,50 €
06430-5161X40preto acetinado5M162330312249123279841101262640 12,50 €
06430-5161X45preto acetinado5M162330312249123279841101262645 12,50 €
06430-5161X50preto acetinado5M162330312249123279841101262650 12,50 €
06430-5161X55preto acetinado5M162330312249123279841101262655 12,50 €
06430-5161X60preto acetinado5M162330312249123279841101262660 12,50 €
06430-5161X70preto acetinado5M162330312249123279841101262670 13,33 €
06430-5161X80preto acetinado5M162330312249123279841101262680 13,33 €
06430-5161X90preto acetinado5M162330312249123279841101262690 13,33 €
06430-1053X10prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461610 5,95 €
06430-1053X15prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461615 5,95 €
06430-1053X20prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461620 5,95 €
06430-1053X25prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461625 5,95 €
06430-1053X30prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461630 5,95 €
06430-1053X35prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461635 6,45 €
06430-1053X40prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461640 6,45 €
06430-1053X45prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461645 6,45 €
06430-1053X50prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461650 6,45 €
06430-1063X10prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461610 5,95 €
06430-1063X15prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461615 5,95 €
06430-1063X20prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461620 5,95 €
06430-1063X25prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461625 5,95 €
06430-1063X30prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461630 5,95 €
06430-1063X35prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461635 6,45 €
06430-1063X40prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461640 6,45 €
06430-1063X45prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461645 6,45 €
06430-1063X50prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461650 6,45 €
06430-2063X15prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,45 €
06430-2063X20prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,45 €
06430-2063X25prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,45 €
06430-2063X30prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,45 €
06430-2063X35prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 7,94 €
06430-2063X40prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 7,94 €
06430-2063X45prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 7,94 €
06430-2063X50prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 7,94 €
06430-2063X55prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 7,94 €
06430-2063X60prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 7,94 €
06430-2083X15prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,45 €
06430-2083X20prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,45 €
06430-2083X25prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,45 €
06430-2083X30prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,45 €
06430-2083X35prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 7,94 €
06430-2083X40prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 7,94 €
06430-2083X45prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 7,94 €
06430-2083X50prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 7,94 €
06430-2083X55prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 7,94 €
06430-2083X60prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 7,94 €
06430-2103X15prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 7,45 €
06430-2103X20prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 7,45 €
06430-2103X25prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 7,45 €
06430-2103X30prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 7,45 €
06430-2103X35prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 7,94 €
06430-2103X40prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 7,94 €
06430-2103X45prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 7,94 €
06430-2103X50prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 7,94 €
06430-2103X55prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 7,94 €
06430-2103X60prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 7,94 €
06430-3083X15prata metálico3M81621221737102357,561,579902215 8,23 €
06430-3083X20prata metálico3M81621221737102357,561,579902220 8,23 €
06430-3083X25prata metálico3M81621221737102357,561,579902225 8,23 €
06430-3083X30prata metálico3M81621221737102357,561,579902230 8,23 €
06430-3083X35prata metálico3M81621221737102357,561,579902235 8,79 €
06430-3083X40prata metálico3M81621221737102357,561,579902240 8,79 €
06430-3083X45prata metálico3M81621221737102357,561,579902245 8,79 €
06430-3083X50prata metálico3M81621221737102357,561,579902250 8,79 €
06430-3083X55prata metálico3M81621221737102357,561,579902255 8,79 €
06430-3083X60prata metálico3M81621221737102357,561,579902260 8,79 €
06430-3103X15prata metálico3M101621221737102357,561,579902215 8,23 €
06430-3103X20prata metálico3M101621221737102357,561,579902220 8,23 €
06430-3103X25prata metálico3M101621221737102357,561,579902225 8,23 €
06430-3103X30prata metálico3M101621221737102357,561,579902230 8,23 €
06430-3103X35prata metálico3M101621221737102357,561,579902235 8,79 €
06430-3103X40prata metálico3M101621221737102357,561,579902240 8,79 €
06430-3103X45prata metálico3M101621221737102357,561,579902245 8,79 €
06430-3103X50prata metálico3M101621221737102357,561,579902250 8,79 €
06430-3103X55prata metálico3M101621221737102357,561,579902255 8,79 €
06430-3103X60prata metálico3M101621221737102357,561,579902260 8,79 €
06430-4103X20prata metálico4M101925261942,510266772951082420 9,37 €
06430-4103X25prata metálico4M101925261942,510266772951082425 9,37 €
06430-4103X30prata metálico4M101925261942,510266772951082430 9,37 €
06430-4103X35prata metálico4M101925261942,510266772951082435 9,86 €
06430-4103X40prata metálico4M101925261942,510266772951082440 9,86 €
06430-4103X45prata metálico4M101925261942,510266772951082445 9,86 €
06430-4103X50prata metálico4M101925261942,510266772951082450 9,86 €
06430-4103X55prata metálico4M101925261942,510266772951082455 9,86 €
06430-4103X60prata metálico4M101925261942,510266772951082460 9,86 €
06430-4103X70prata metálico4M101925261942,510266772951082470 10,47 €
06430-4103X80prata metálico4M101925261942,510266772951082480 10,47 €
06430-4103X90prata metálico4M101925261942,510266772951082490 10,47 €
06430-4123X20prata metálico4M121925261942,510266772951082420 9,37 €
06430-4123X25prata metálico4M121925261942,510266772951082425 9,37 €
06430-4123X30prata metálico4M121925261942,510266772951082430 9,37 €
06430-4123X35prata metálico4M121925261942,510266772951082435 9,86 €
06430-4123X40prata metálico4M121925261942,510266772951082440 9,86 €
06430-4123X45prata metálico4M121925261942,510266772951082445 9,86 €
06430-4123X50prata metálico4M121925261942,510266772951082450 9,86 €
06430-4123X55prata metálico4M121925261942,510266772951082455 9,86 €
06430-4123X60prata metálico4M121925261942,510266772951082460 9,86 €
06430-4123X70prata metálico4M121925261942,510266772951082470 10,47 €
06430-4123X80prata metálico4M121925261942,510266772951082480 10,47 €
06430-4123X90prata metálico4M121925261942,510266772951082490 10,47 €
06430-5123X25prata metálico5M122330312249123279841101262625 11,73 €
06430-5123X30prata metálico5M122330312249123279841101262630 11,73 €
06430-5123X35prata metálico5M122330312249123279841101262635 12,50 €
06430-5123X40prata metálico5M122330312249123279841101262640 12,50 €
06430-5123X45prata metálico5M122330312249123279841101262645 12,50 €
06430-5123X50prata metálico5M122330312249123279841101262650 12,50 €
06430-5123X55prata metálico5M122330312249123279841101262655 12,50 €
06430-5123X60prata metálico5M122330312249123279841101262660 12,50 €
06430-5123X70prata metálico5M122330312249123279841101262670 13,33 €
06430-5123X80prata metálico5M122330312249123279841101262680 13,33 €
06430-5123X90prata metálico5M122330312249123279841101262690 13,33 €
06430-5163X25prata metálico5M162330312249123279841101262625 11,73 €
06430-5163X30prata metálico5M162330312249123279841101262630 11,73 €
06430-5163X35prata metálico5M162330312249123279841101262635 12,50 €
06430-5163X40prata metálico5M162330312249123279841101262640 12,50 €
06430-5163X45prata metálico5M162330312249123279841101262645 12,50 €
06430-5163X50prata metálico5M162330312249123279841101262650 12,50 €
06430-5163X55prata metálico5M162330312249123279841101262655 12,50 €
06430-5163X60prata metálico5M162330312249123279841101262660 12,50 €
06430-5163X70prata metálico5M162330312249123279841101262670 13,33 €
06430-5163X80prata metálico5M162330312249123279841101262680 13,33 €
06430-5163X90prata metálico5M162330312249123279841101262690 13,33 €