Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável
06411

Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Sob consulta:Outras roscas fêmea, cores, bem como versões especiais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06411 Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável 187 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, peças em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
preto acetinado
Código do artigo
prata metálico
Tamanho

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Quantidade
de dentes
Filtro
06411-104106411-10431M4910131410,524,541532,535,5394616
06411-105106411-10531M5910131410,524,541532,535,5394616
06411-106106411-10631M6910131410,524,541532,535,5394616
06411-206106411-20632M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320
06411-208106411-20832M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320
06411-308106411-30833M8141621221737102357,561,5799022
06411-310106411-31033M10141621221737102357,561,5799022
06411-410106411-41034M10171925261942,5102667729510824
06411-412106411-41234M12171925261942,5102667729510824
06411-512106411-51235M122323303122491232798411012626
06411-516106411-51635M162323303122491232798411012626
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83