|
|
06410Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844. Peças de aço com classe de resistência 5.8.Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico. Peças de aço brunido.Indicação:Fornecidos em série: Preto acetinado, prata metálico.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais, bem como versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Tamanho | X | T | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | Quant. de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06410-1041 | preto acetinado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | | | 0,00 € | | 06410-1051 | preto acetinado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | | | 0,00 € | | 06410-1061 | preto acetinado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | | | 0,00 € | | 06410-2061 | preto acetinado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | | | 0,00 € | | 06410-2081 | preto acetinado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | | | 0,00 € | | 06410-3081 | preto acetinado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | | | 0,00 € | | 06410-3101 | preto acetinado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | | | 0,00 € | | 06410-4101 | preto acetinado | 4 | M10 | 17 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | | | 0,00 € | | 06410-4121 | preto acetinado | 4 | M12 | 17 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | | | 0,00 € | | 06410-5121 | preto acetinado | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | | | 0,00 € | | 06410-5161 | preto acetinado | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | | | 0,00 € | | 06410-1043 | prata metálico | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | | | 0,00 € | | 06410-1053 | prata metálico | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | | | 0,00 € | | 06410-1063 | prata metálico | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | | | 0,00 € | | 06410-2063 | prata metálico | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | | | 0,00 € | | 06410-2083 | prata metálico | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | | | 0,00 € | | 06410-3083 | prata metálico | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | | | 0,00 € | | 06410-3103 | prata metálico | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | | | 0,00 € | | 06410-4103 | prata metálico | 4 | M10 | 17 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | | | 0,00 € | | 06410-4123 | prata metálico | 4 | M12 | 17 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | | | 0,00 € | | 06410-5123 | prata metálico | 5 | M12 | 23 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | | | 0,00 € | | 06410-5163 | prata metálico | 5 | M16 | 23 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|