Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 15 graus
06400_15

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 15 graus

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:peça brunida.Sob consulta:Roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais adicionais.
As medidas "H1", "A" e "A1" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN 78
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06400_15 Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 15 graus 103 kB

Desenhos

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 15 graus

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaTamanhoXLDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06400-1082X1515°1M81513,53325101921223291001520 14,98 €
06400-1082X2015°1M82013,53325101921223291001520 14,98 €
06400-1082X2515°1M82513,53325101921223291001520 14,98 €
06400-1082X3015°1M83013,53325101921223291001520 14,98 €
06400-1082X4015°1M84013,53325101921223291001520 15,73 €
06400-1082X5015°1M85013,53325101921223291001520 15,73 €
06400-1082X6015°1M86013,53325101921223291001520 15,73 €
06400-1102X1515°1M101513,53325101921223291001520 14,98 €
06400-1102X2015°1M102013,53325101921223291001520 14,98 €
06400-1102X2515°1M102513,53325101921223291001520 14,98 €
06400-1102X3015°1M103013,53325101921223291001520 14,98 €
06400-1102X4015°1M104013,53325101921223291001520 15,73 €
06400-1102X5015°1M105013,53325101921223291001520 15,73 €
06400-1102X6015°1M106013,53325101921223291001520 15,73 €
06400-2102X2015°2M10201941301222213,526381271524 18,26 €
06400-2102X2515°2M10251941301222213,526381271524 18,26 €
06400-2102X3015°2M10301941301222213,526381271524 18,26 €
06400-2102X4015°2M10401941301222213,526381271524 19,15 €
06400-2102X5015°2M10501941301222213,526381271524 19,15 €
06400-2102X6015°2M10601941301222213,526381271524 19,15 €
06400-2122X2015°2M12201941301222213,526381271524 18,26 €
06400-2122X2515°2M12251941301222213,526381271524 18,26 €
06400-2122X3015°2M12301941301222213,526381271524 18,26 €
06400-2122X4015°2M12401941301222213,526381271524 19,15 €
06400-2122X5015°2M12501941301222213,526381271524 19,15 €
06400-2122X6015°2M12601941301222213,526381271524 19,15 €
06400-3122X2015°3M1220234537142821733481451526 21,82 €
06400-3122X2515°3M1225234537142821733481451526 21,82 €
06400-3122X3015°3M1230234537142821733481451526 21,82 €
06400-3122X4015°3M1240234537142821733481451526 22,70 €
06400-3122X5015°3M1250234537142821733481451526 22,70 €
06400-3122X6015°3M1260234537142821733481451526 22,70 €
06400-3162X2015°3M1620234537142821733481451526 21,82 €
06400-3162X2515°3M1625234537142821733481451526 21,82 €
06400-3162X3015°3M1630234537142821733481451526 21,82 €
06400-3162X4015°3M1640234537142821733481451526 22,70 €
06400-3162X5015°3M1650234537142821733481451526 22,70 €
06400-3162X6015°3M1660234537142821733481451526 22,70 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83