|
|
06400_15Alavancas de fixação planas com rosca macho, 15 graus |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8. Botão esférico de plástico preto.Versão:peça brunida.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais. As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tamanho | X | L | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A2 | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06400-1082X15 | 15° | 1 | M8 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 15,40 € | | 06400-1082X20 | 15° | 1 | M8 | 20 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 15,40 € | | 06400-1082X25 | 15° | 1 | M8 | 25 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 15,40 € | | 06400-1082X30 | 15° | 1 | M8 | 30 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 15,40 € | | 06400-1082X40 | 15° | 1 | M8 | 40 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 16,17 € | | 06400-1082X50 | 15° | 1 | M8 | 50 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 16,17 € | | 06400-1082X60 | 15° | 1 | M8 | 60 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 16,17 € | | 06400-1102X15 | 15° | 1 | M10 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 15,40 € | | 06400-1102X20 | 15° | 1 | M10 | 20 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 15,40 € | | 06400-1102X25 | 15° | 1 | M10 | 25 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 15,40 € | | 06400-1102X30 | 15° | 1 | M10 | 30 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 15,40 € | | 06400-1102X40 | 15° | 1 | M10 | 40 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 16,17 € | | 06400-1102X50 | 15° | 1 | M10 | 50 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 16,17 € | | 06400-1102X60 | 15° | 1 | M10 | 60 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 100 | 15 | 20 |  | | 16,17 € | | 06400-2102X20 | 15° | 2 | M10 | 20 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 18,77 € | | 06400-2102X25 | 15° | 2 | M10 | 25 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 18,77 € | | 06400-2102X30 | 15° | 2 | M10 | 30 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 18,77 € | | 06400-2102X40 | 15° | 2 | M10 | 40 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 19,69 € | | 06400-2102X50 | 15° | 2 | M10 | 50 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 19,69 € | | 06400-2102X60 | 15° | 2 | M10 | 60 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 19,69 € | | 06400-2122X20 | 15° | 2 | M12 | 20 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 18,77 € | | 06400-2122X25 | 15° | 2 | M12 | 25 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 18,77 € | | 06400-2122X30 | 15° | 2 | M12 | 30 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 18,77 € | | 06400-2122X40 | 15° | 2 | M12 | 40 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 19,69 € | | 06400-2122X50 | 15° | 2 | M12 | 50 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 19,69 € | | 06400-2122X60 | 15° | 2 | M12 | 60 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 127 | 15 | 24 |  | | 19,69 € | | 06400-3122X20 | 15° | 3 | M12 | 20 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 22,43 € | | 06400-3122X25 | 15° | 3 | M12 | 25 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 22,43 € | | 06400-3122X30 | 15° | 3 | M12 | 30 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 22,43 € | | 06400-3122X40 | 15° | 3 | M12 | 40 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 23,33 € | | 06400-3122X50 | 15° | 3 | M12 | 50 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 23,33 € | | 06400-3122X60 | 15° | 3 | M12 | 60 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 23,33 € | | 06400-3162X20 | 15° | 3 | M16 | 20 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 22,43 € | | 06400-3162X25 | 15° | 3 | M16 | 25 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 22,43 € | | 06400-3162X30 | 15° | 3 | M16 | 30 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 22,43 € | | 06400-3162X40 | 15° | 3 | M16 | 40 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 23,33 € | | 06400-3162X50 | 15° | 3 | M16 | 50 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 23,33 € | | 06400-3162X60 | 15° | 3 | M16 | 60 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 145 | 15 | 26 |  | | 23,33 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|