norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:peça brunida.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN 78
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06400_0 Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 0 grau 103 kB

Desenhos

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaTamanhoXLDD1D2D3HH1H2H3AQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06400-1081X151M81513,5332510192122310220 13,42 €
06400-1081X201M82013,5332510192122310220 13,42 €
06400-1081X251M82513,5332510192122310220 13,42 €
06400-1081X301M83013,5332510192122310220 13,42 €
06400-1081X401M84013,5332510192122310220 14,09 €
06400-1081X501M85013,5332510192122310220 14,09 €
06400-1081X601M86013,5332510192122310220 14,09 €
06400-1101X151M101513,5332510192122310220 13,42 €
06400-1101X201M102013,5332510192122310220 13,42 €
06400-1101X251M102513,5332510192122310220 13,42 €
06400-1101X301M103013,5332510192122310220 13,42 €
06400-1101X401M104013,5332510192122310220 14,09 €
06400-1101X501M105013,5332510192122310220 14,09 €
06400-1101X601M106013,5332510192122310220 14,09 €
06400-2101X202M10201941301222213,52613124 16,63 €
06400-2101X252M10251941301222213,52613124 16,63 €
06400-2101X302M10301941301222213,52613124 16,63 €
06400-2101X402M10401941301222213,52613124 17,37 €
06400-2101X502M10501941301222213,52613124 17,37 €
06400-2101X602M10601941301222213,52613124 17,37 €
06400-2121X202M12201941301222213,52613124 16,63 €
06400-2121X252M12251941301222213,52613124 16,63 €
06400-2121X302M12301941301222213,52613124 16,63 €
06400-2121X402M12401941301222213,52613124 17,37 €
06400-2121X502M12501941301222213,52613124 17,37 €
06400-2121X602M12601941301222213,52613124 17,37 €
06400-3121X203M122023453714282173314826 20,04 €
06400-3121X253M122523453714282173314826 20,04 €
06400-3121X303M123023453714282173314826 20,04 €
06400-3121X403M124023453714282173314826 20,77 €
06400-3121X503M125023453714282173314826 20,77 €
06400-3121X603M126023453714282173314826 20,77 €
06400-3161X203M162023453714282173314826 20,04 €
06400-3161X253M162523453714282173314826 20,04 €
06400-3161X303M163023453714282173314826 20,04 €
06400-3161X403M164023453714282173314826 20,77 €
06400-3161X503M165023453714282173314826 20,77 €
06400-3161X603M166023453714282173314826 20,77 €