Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho
06400

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Descrição Material: Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão: peça brunida. Sob consulta: Roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais adicionais.
As medidas "H1", "A" e "A1" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN 78
Download Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06400 Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho 180 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 0 grau

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 0 grau

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaTamanhoXDD1D2D3HH1H2H3A1Quantidade
de dentes
LFiltro
06400-1081X1M813,533251019212231022015/20/25/30/40/50/60
06400-1101X1M1013,533251019212231022015/20/25/30/40/50/60
06400-2101X2M101941301222213,5261312420/25/30/40/50/60
06400-2121X2M121941301222213,5261312420/25/30/40/50/60
06400-3121X3M122345371428217331482620/25/30/40/50/60
06400-3161X3M162345371428217331482620/25/30/40/50/60

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 15 graus

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 15 graus

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaTamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Quantidade
de dentes
LFiltro
06400-1082X15°1M813,5332510192122329100152015/20/25/30/40/50/60
06400-1102X15°1M1013,5332510192122329100152015/20/25/30/40/50/60
06400-2102X15°2M101941301222213,52638127152420/25/30/40/50/60
06400-2122X15°2M121941301222213,52638127152420/25/30/40/50/60
06400-3122X15°3M1223453714282173348145152620/25/30/40/50/60
06400-3162X15°3M1623453714282173348145152620/25/30/40/50/60
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83