Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Sob consulta:Roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais adicionais.
As medidas "H1", "A" e "A1" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN 78
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06380_0 Alavanca de fixação com rosca macho, 0 grau 107 kB

Desenhos

Alavanca de fixação com rosca macho, 0 grau

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaTamanhoXDD1D2D3HH1H2H4A1Quantidade
de dentes
LFiltro
06380-1082X1M81624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06380-1102X1M101624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06380-1122X1M121624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06380-2122X2M121928321251,55,54257,51112420/25/30/40/50/60
06380-3122X3M12233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-3162X3M16233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-4162X4M163041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
06380-4202X4M203041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
06380-4242X4M243041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83