norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Sob consulta:Roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais adicionais.
As medidas "H1" e "A" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN 78
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06380 Alavanca de fixação com rosca macho 251 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca de fixação com rosca macho

Alavanca de fixação com rosca macho, 0 grau

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação com rosca macho, 0 grau

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaTamanhoXDD1D2D3HH1H2H4AQuantidade
de dentes
LFiltro
06380-1082X1M81624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06380-1102X1M101624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06380-1122X1M121624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06380-2122X2M121928321251,55,54257,51112420/25/30/40/50/60
06380-3122X3M12233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-3162X3M16233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-4162X4M163041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
06380-4202X4M203041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
06380-4242X4M243041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90

Alavanca de fixação com rosca macho, 20 graus

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação com rosca macho, 20 graus

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaTamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Quantidade
de dentes
LFiltro
06380-1081X20°1M81624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06380-1101X20°1M101624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06380-1121X20°1M121624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06380-2121X20°2M121928321251,55,54268,557,5106152420/25/30/40/50/60
06380-3121X20°3M1223333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-3161X20°3M1623333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-4161X20°4M163041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
06380-4201X20°4M203041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
06380-4241X20°4M243041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83