norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea
06371

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Botão bola polido.
Sob consulta:Roscas fêmea e versões especiais adcionais.
As medidas "H1" e "A" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06371 Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea 212 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoXTDD1D2D3HH1H2H4AQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06371-10821M8141624251044,54,53749,59222 22,44 €
06371-11021M10141624251044,54,53749,59222 22,44 €
06371-21022M10171928321251,55,54257,511124 26,44 €
06371-21222M12171928321251,55,54257,511124 26,44 €
06371-31223M1223233332135864765134,526 36,54 €
06371-31623M1623233332135864765134,526 36,54 €
06371-41624M16273041321368,57,556,576,513436 43,03 €
06371-42024M20273041321368,57,556,576,513436 43,03 €

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoXTDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06371-108120°1M8141624251044,54,53758,549,5881522 22,44 €
06371-110120°1M10141624251044,54,53758,549,5881522 22,44 €
06371-210120°2M10171928321251,55,54268,557,51061524 26,44 €
06371-212120°2M12171928321251,55,54268,557,51061524 26,44 €
06371-312120°3M122323333213586478165128,51526 36,54 €
06371-316120°3M162323333213586478165128,51526 36,54 €
06371-416120°4M16273041321368,57,556,589,576,5128,51536 43,03 €
06371-420120°4M20273041321368,57,556,589,576,5128,51536 43,03 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83