|
|
06370_0Alavanca de fixação com rosca fêmea, 0 grau |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8. Botão esférico de plástico preto.Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Sob consulta:Roscas fêmea e versões especiais adcionais. As medidas "H1", "A" e "A1" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tamanho | X | T | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | A1 | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06370-1082 | 0° | 1 | M8 | 14 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,55 € | | 06370-1102 | 0° | 1 | M10 | 14 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 92 | 22 |  | | 12,55 € | | 06370-2102 | 0° | 2 | M10 | 17 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 111 | 24 |  | | 15,55 € | | 06370-2122 | 0° | 2 | M12 | 17 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 111 | 24 |  | | 15,55 € | | 06370-3122 | 0° | 3 | M12 | 23 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,98 € | | 06370-3162 | 0° | 3 | M16 | 23 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 134,5 | 26 |  | | 18,98 € | | 06370-4162 | 0° | 4 | M16 | 27 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,31 € | | 06370-4202 | 0° | 4 | M20 | 27 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 22,31 € | | 06370-4242 | 0° | 4 | M24 | 27 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 134 | 36 |  | | 23,72 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir |
|