norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Sob consulta:Roscas fêmea e versões especiais adcionais.
As medidas "H1" e "A" podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06370 Alavanca de fixação com rosca fêmea 186 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca de fixação com rosca fêmea

Alavanca de fixação com rosca fêmea, 0 grau

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação com rosca fêmea, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoXTDD1D2D3HH1H2H4AQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06370-10821M8141624251044,54,53749,59222 12,55 €
06370-11021M10141624251044,54,53749,59222 12,55 €
06370-21022M10171928321251,55,54257,511124 15,55 €
06370-21222M12171928321251,55,54257,511124 15,55 €
06370-31223M1223233332135864765134,526 18,98 €
06370-31623M1623233332135864765134,526 18,98 €
06370-41624M16273041321368,57,556,576,513436 22,31 €
06370-42024M20273041321368,57,556,576,513436 22,31 €
06370-42424M24273041321368,57,556,576,513436 23,72 €

Alavanca de fixação com rosca fêmea, 20 graus

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação com rosca fêmea, 20 graus

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTamanhoXTDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06370-108120°1M8141624251044,54,53758,549,5881522 12,55 €
06370-110120°1M10141624251044,54,53758,549,5881522 12,55 €
06370-210120°2M10171928321251,55,54268,557,51061524 15,55 €
06370-212120°2M12171928321251,55,54268,557,51061524 15,55 €
06370-312120°3M122323333213586478165128,51526 18,98 €
06370-316120°3M162323333213586478165128,51526 18,98 €
06370-416120°4M16273041321368,57,556,589,576,5128,51536 22,31 €
06370-420120°4M20273041321368,57,556,589,576,5128,51536 22,31 €
06370-424120°4M24273041321368,57,556,589,576,5128,51536 23,72 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83