norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.
Versão:peça brunida.Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação. Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
A versão com furo em estrela foi construída para que cada comutação possa ser feita em apenas 45°.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06342_IS Manivelas de controle planas com furo em estrela 123 kB

Desenhos

Manivelas de controle planas com furo em estrela

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoTamanho

SWDD1D2HH1H2AA1CADAces.PreçoEncomendar
06342-305Estrela interna15,52582014228,57515 20,01 €
06342-307Estrela interna172582014228,57515 20,01 €
06342-309Estrela interna2933102517271010015 21,59 €
06342-311Estrela interna21133102517271010015 21,59 €
06342-314Estrela interna314411230203611,512815 25,31 €
06342-319Estrela interna319411230203611,512815 25,31 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83