norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:peça brunida.Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.
Em alguns casos, para que a manivela possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Sob consulta:Roscas fêmea, tolerâncias de furos e versões especiais adicionais.
A medida "A" pode ser fornecida em outros comprimentos sob encomenda, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06340_IG Alavanca de fixação com rosca fêmea 120 kB

Desenhos

Alavanca de fixação com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXTDD1D2HH1H2AA2CADAces.PreçoEncomendar
06340-208rosca fêmea1M8182410254052,532,584,515 7,13 €
06340-210rosca fêmea1M10192410254052,532,584,515 7,13 €
06340-212rosca fêmea2M1246281232466136,510015 8,83 €
06340-216rosca fêmea3M162333133252724112115 10,68 €
06340-220rosca fêmea4M202641133261804912315 14,81 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83