|
|
06150_FKParafusos com haste transversal e manípulo fixo DIN 6304 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida, pino de pressão endurecido.Indicação:Com parafusos com haste transversal com manípulo fixo, o manípulo é comprimido.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06150-106X40 | manípulo fixo | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 40 | 10 | 50 | 30 | 6 | | | 7,66 € | | 06150-106X50 | manípulo fixo | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 50 | 10 | 50 | 40 | 6 | | | 7,85 € | | 06150-108X50 | manípulo fixo | M8 | 14 | 6 | 6 | 50 | 12 | 60 | 35 | 7,5 | | | 8,61 € | | 06150-108X60 | manípulo fixo | M8 | 14 | 6 | 6 | 60 | 12 | 60 | 45 | 7,5 | | | 9,02 € | | 06150-110X60 | manípulo fixo | M10 | 18 | 8 | 8 | 60 | 14 | 80 | 40 | 9 | | | 10,37 € | | 06150-110X70 | manípulo fixo | M10 | 18 | 8 | 8 | 70 | 14 | 80 | 50 | 9 | | | 10,74 € | | 06150-112X70 | manípulo fixo | M12 | 20 | 10 | 8 | 70 | 18 | 100 | 50 | 10 | | | 11,12 € | | 06150-112X80 | manípulo fixo | M12 | 20 | 10 | 8 | 80 | 18 | 100 | 60 | 10 | | | 11,59 € | | 06150-116X75 | manípulo fixo | M16 | 24 | 12 | 12 | 75 | 20 | 120 | 55 | 12 | | | 15,03 € | | 06150-116X90 | manípulo fixo | M16 | 24 | 12 | 12 | 90 | 20 | 120 | 70 | 12 | | | 15,39 € | | 06150-116X110 | manípulo fixo | M16 | 24 | 12 | 12 | 110 | 20 | 120 | 90 | 12 | | | 16,27 € | | 06150-120X75 | manípulo fixo | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 75 | 28 | 140 | 55 | 14 | | | 21,87 € | | 06150-120X90 | manípulo fixo | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 28 | 140 | 70 | 14 | | | 23,06 € | | 06150-120X110 | manípulo fixo | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 110 | 28 | 140 | 90 | 14 | | | 23,94 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|