norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos rápidos variáveis horizontais com base horizontal
05300

Grampos rápidos variáveis horizontais com base horizontal

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Cabo plástico de material bicomponente.
Versão:Material temperado e zincado. Cabo resistente ao óleo.Indicação:Os grampos rápidos se adaptam automaticamente à altura da peça. Eles permitem um ajuste contínuo da altura de fixação dentro da faixa de 35 mm, com tensão aproximadamente constante, sem alterar manualmente a posição do parafuso de pressão.
Através de um parafuso localizado na articulação abaixo da alavanca, pode-se ajustar a força de tensão até 2.500 N, de acordo com as respectivas exigências.
O modelo dos furos na placa base serve tanto para milímetros como para polegadas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05300 Grampos rápidos variáveis horizontais com base horizontal 258 kB

Desenhos

Grampos rápidos variáveis horizontais com base horizontal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4Altura máx.
de fixação
F
kN
CADAces.PreçoEncomendar
05300-04025,4533825,433601384838326,524,54720158146027217771135872402,5 0,00 €
05300-06025,4533825,433601384838326,524,56436175146844217771135872602,5 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83