|
|
05652Minigrampos rápidos com avanço manual |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de alumínio de alta resistência. Braço de fixação de aço.Versão:Braço de fixação brunido.Indicação:O minigrampo rápido se destaca principalmente pelas suas pequenas dimensões estruturais, além do posicionamento preciso do braço de fixação e sua leve construção. Os minigrampos rápidos são absolutamente utotravantes. Mesmo com a remoção de pressão, a força de fixação é segura, graças à alavanca articulada embutida no braço de fixação, que alcança uma posição acima do ponto morto. Devido à lubrificação permanente e às buchas de deslizamento especiais, os minigrampos rápidos são livres de manutenção. Eles podem ser operados com ar seco e isento de óleo. Fechamento e bloqueio manual através de avanço manual. Abertura e fechamento pneumáticos.
Atenção: é necessária uma válvula de 5/3 vias, posição central ventilada.Sob consulta:Braço de fixação sem furos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Minigrampos rápidos com sensor de fim de curso elétrico (comutador magnético) |
mais informações |
Código do artigo | Tamanho | Torque de fixação Nm a 5 bar | Torque de retenção Nm | Pressão operacional em bar para operações com ar isento de óleo | Pressão máxima em bar para operações com ar isento de óleo | B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B10 | B11 | B12 | B15 | B16 | B17 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05652-081111 | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2,5 | 5 | 7 | 28 | 6 | 36 | | | 596,76 € | | 05652-081112 | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2,5 | 5 | 7 | 28 | 6 | 36 | | | 596,76 € | | 05652-151111 | 3 | 15 | 54 | 5 | 6 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 32 | 8 | 42 | | | 696,70 € | | 05652-151112 | 3 | 15 | 54 | 5 | 6 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 32 | 8 | 42 | | | 696,70 € | | 05652-251111 | 4 | 25 | 75 | 5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 40 | 10 | 52,5 | | | 768,49 € | | 05652-251112 | 4 | 25 | 75 | 5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 40 | 10 | 52,5 | | | 768,49 € | |
Código do artigo | Tamanho | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L8 | L9 | L10 | L12 | L14 | R | Avanço manual | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05652-081111 | 2 | M5 | 5,5 | 4 | 20 | 9 | 123 | 96 | 27,5 | 20 | 7,5 | 10 | 5 | 16 | 10 | 57 | 12 | 135 | à esquerda | | | 596,76 € | | 05652-081112 | 2 | M5 | 5,5 | 4 | 20 | 9 | 123 | 96 | 27,5 | 20 | 7,5 | 10 | 5 | 16 | 10 | 57 | 12 | 135 | à direita | | | 596,76 € | | 05652-151111 | 3 | G 1/8 | 6,5 | 5 | 20 | 9 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 5 | 20 | 12 | 69 | 15 | 135 | à esquerda | | | 696,70 € | | 05652-151112 | 3 | G 1/8 | 6,5 | 5 | 20 | 9 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 5 | 20 | 12 | 69 | 15 | 135 | à direita | | | 696,70 € | | 05652-251111 | 4 | G 1/8 | 8,5 | 6 | 20 | 9 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 5 | 25 | 16 | 80 | 17,5 | 135 | à esquerda | | | 768,49 € | | 05652-251112 | 4 | G 1/8 | 8,5 | 6 | 20 | 9 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 5 | 25 | 16 | 80 | 17,5 | 135 | à direita | | | 768,49 € | |
|
Código do artigo | Tamanho | Torque de fixação Nm a 5 bar | Torque de retenção Nm | Pressão operacional em bar para operações com ar isento de óleo | Pressão máxima em bar para operações com ar isento de óleo | B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B10 | B11 | B12 | B15 | B16 | B17 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05652-084111 | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2,5 | 5 | 7 | 28 | 6 | 36 | | | 498,25 € | | 05652-084112 | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2,5 | 5 | 7 | 28 | 6 | 36 | | | 498,25 € | | 05652-154111 | 3 | 15 | 54 | 5 | 6 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 32 | 8 | 42 | | | 581,28 € | | 05652-154112 | 3 | 15 | 54 | 5 | 6 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 32 | 8 | 42 | | | 581,28 € | | 05652-254111 | 4 | 25 | 75 | 5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 40 | 10 | 52,5 | | | 674,18 € | | 05652-254112 | 4 | 25 | 75 | 5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 40 | 10 | 52,5 | | | 674,18 € | |
Código do artigo | Tamanho | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L8 | L9 | L10 | L12 | L14 | R | Avanço manual | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05652-084111 | 2 | M5 | 5,5 | 4 | 20 | 9 | 123 | 96 | 27,5 | 20 | 7,5 | 10 | 5 | 16 | 10 | 57 | 12 | 135 | à esquerda | | | 498,25 € | | 05652-084112 | 2 | M5 | 5,5 | 4 | 20 | 9 | 123 | 96 | 27,5 | 20 | 7,5 | 10 | 5 | 16 | 10 | 57 | 12 | 135 | à direita | | | 498,25 € | | 05652-154111 | 3 | G 1/8 | 6,5 | 5 | 20 | 9 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 5 | 20 | 12 | 69 | 15 | 135 | à esquerda | | | 581,28 € | | 05652-154112 | 3 | G 1/8 | 6,5 | 5 | 20 | 9 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 5 | 20 | 12 | 69 | 15 | 135 | à direita | | | 581,28 € | | 05652-254111 | 4 | G 1/8 | 8,5 | 6 | 20 | 9 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 5 | 25 | 16 | 80 | 17,5 | 135 | à esquerda | | | 674,18 € | | 05652-254112 | 4 | G 1/8 | 8,5 | 6 | 20 | 9 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 5 | 25 | 16 | 80 | 17,5 | 135 | à direita | | | 674,18 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|