Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de alumínio de alta resistência.
Braço de fixação de aço.
Versão:Carcaça anodizada, braço de fixação brunido.Indicação:O minigrampo rápido se destaca principalmente pelas suas pequenas dimensões estruturais, além do posicionamento preciso do braço de fixação e sua construção leve. Minigrampos rápidos possuem autobloqueio absoluto. Mesmo com remoção de pressão, a força de tensão é seguramente garantida, pois, através da alavanca em cotovelo embutida no braço de fixação, alcança-se uma posição acima do ponto morto. Devido à lubrificação permanente e às buchas de mancal especiais, os minigrampos rápidos são livres de manutenção. Eles podem ser operados com ar seco e isentos de óleo.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05650 Minigrampo rápido com sensor de fim de curso pneumático 206 kB

Desenhos

Minigrampo rápido com sensor de fim de curso pneumático
Minigrampo rápido com sensor de fim de curso pneumático

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Forma A
Código do artigo
Forma B
Tamanho

Força
de tensão
N
Força
de retenção
N
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filtro
05650-05002105650-0500222160500263215501418122,557122
05650-09002105650-090022325090030391860172215368163
05650-10002105650-1000224330100035452275202518468184
Código do artigo
Forma A
Código do artigo
Forma B
Tamanho

D1L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filtro
05650-05002105650-0500222M51239627,5207,51051610505712
05650-09002105650-0900223G 1/81581204025141552012606915
05650-10002105650-1000224G 1/81821364728171852516758017,5
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83