|
|
05610Grampos giratórios pneumáticos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio. Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.Versão:Corpo básico vermelho anodizado. Haste do êmbolo com duplo efeito retificada.Indicação:Os grampos giratórios são utilizados quando a operação exigir pequenas forças de tensão ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre para a colocação e retirada da peça de trabalho. A forma de bloco da carcaça proporciona possibilidades de fixação universais. O pistão magnético é preparado para um acionamento de sensor de fim de curso elétrico. O parafuso e o anel de pressão para fixação do braço de fixação podem ser obtidos como acessórios. O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento de giro. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.Sob consulta:Sensor de proximidade.Acessórios:- Braço de fixação 05620 - Adaptador 05625Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | Tamanho | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | status | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05610-250 | giratório à esquerda | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 20 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 | estoque quase esgotado | | | 719,93 € | |
Código do artigo | Versão 2 | Tamanho | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | T | T1 | Curso S | S1 | S2 | F1 kN | status | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05610-250 | giratório à esquerda | 50 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | - | 85 | 6,5 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | estoque quase esgotado | | | 719,93 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|