norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio.
Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.
Versão:Corpo básico vermelho anodizado.
Haste do êmbolo com duplo efeito retificada.
Indicação:Os grampos giratórios são utilizados quando a operação exigir pequenas forças de tensão ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre para a colocação e retirada da peça de trabalho. A forma de bloco da carcaça proporciona possibilidades de fixação universais. O pistão magnético é preparado para um acionamento de sensor de fim de curso elétrico. O parafuso e o anel de pressão para fixação do braço de fixação podem ser obtidos como acessórios.
O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento de giro.
F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
Sob consulta:Sensor de proximidade.Acessórios:- Braço de fixação 05620
- Adaptador 05625
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05610 Grampos giratórios pneumáticos 270 kB

Desenhos

Grampos giratórios pneumáticos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2TamanhoAA1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5statusCADAces.PreçoEncomendar
05610-250giratório à esquerda508021,5316646256520M108,5M10G1/810,5estoque quase esgotado 719,93 €
Código do artigoVersão 2TamanhoHH1H2H3H4H5H6LTT1Curso
S
S1S2F1
kN
statusCADAces.PreçoEncomendar
05610-250giratório à esquerda501061621002553,545-856,530301515-estoque quase esgotado 719,93 €