norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em ferro fundido maleável.
Peças da alavanca e biela em aço temperado.
Versão:Corpo básico pintado.
Console, peças da alavanca e biela zincados e passivados.
Indicação:O grampo pneumático pode ser utilizado como grampo fixador de pressão e tração. A versão pesada, bem como o cilindro pneumático de duplo efeito “FESTO”, garantem uma longa vida útil.
As ponteiras temperadas, zincadas e passivadas com ponta protetora estão incluídas no fornecimento.

VL = consumo de ar em cada curso duplo em dm³ com 6 bar.
Observar:As forças F1 informadas nas tabelas são forças de retenção; F2 são forças de tensão.Indicação de desenho:
Y = Curso do cilindro
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05340 Grampos pneumáticos tipo torpedo 257 kB
 Indicações técnicas para grampos rápidos 129 kB

Desenhos

Grampos pneumáticos tipo torpedo
Grampos pneumáticos tipo torpedo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

ABDEGHH1H2KNTVWCurso
S
CADAces.PreçoEncomendar
05340-0312726,530413372222873,5232831620 404,06 €
05340-0516988,550414196224584316862029 495,80 €
05340-0722105115057591282945114422932038 749,52 €
Código do artigo

LL1
mín.
L1
máx.
RF1
kN
F2
kN
F3
kN
VLXParafusos
de pressão
correspondentes
CADAces.PreçoEncomendar
05340-034121,535G1/842,50,750,840M8x35 404,06 €
05340-05413050G1/410512,250M12x50 495,80 €
05340-07703050G1/425101,84,563M12x50 749,52 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83