norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido sob pressão.
Capas de cobertura de plástico.
Versão:revestido a pó na cor preta.
Capas de cobertura pretas.
Indicação:Para fechamento rápido e seguro de portas e abas. A montagem é feita pelo lado dianteiro sem usinagem mecânica, para isso basta utilizar parafusos de cabeça cilíndrica ou lenticular de tamanho M6. Um dispositivo de segurança impede a desmontagem em estado fechado.

Na operação com chave serão fornecidas 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). As fechaduras possuem fechos iguais, isto significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (modelo europeu 5333).

No acionamento com palheta dupla (universal) será fornecida a chave adequada para este sistema.
Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Chaves com fechos iguais
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 5 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05598_A Fechaduras bate-fecha forma A 263 kB

Desenhos

Fechaduras bate-fecha forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Largura
de
ranhura
AcionamentoCADAces.PreçoEncomendar
05598-100561A8/10sem travamento 38,49 €
05598-170561A8/10chave 40,09 €
05598-118561A8/10quadrado 8 mm 40,09 €
05598-145561A8/10palheta dupla 5 mm 40,09 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83