norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os fechos de engate reguláveis oferecem um sistema de fechamento seguro para aplicações industriais. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.

Uma vez que o gancho esticador esteja engatado no contra-gancho, as peças a serem unidas podem ser comprimidas em até 15 mm, através do tensionamento do cabo. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M8).

Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.

Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.

A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Sob consulta:Versão com olhal porta-cadeadoParticularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05552_SVA Fechos de engate reguláveis forma A 164 kB

Desenhos

Fechos de engate reguláveis forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaHLForça de
retenção
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
05552-1611451açoA211456500 11,81 €
05552-1611452aço inoxidávelA211456500 35,26 €
05552-1611681açoA361686500 12,48 €
05552-1611682aço inoxidávelA361686500 36,12 €