|
|
05552_SVAFechos de engate reguláveis forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4301.Versão:Zincado, passivado na cor azul. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Os fechos de engate reguláveis oferecem um sistema de fechamento seguro para aplicações industriais. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
Uma vez que o gancho esticador esteja engatado no contra-gancho, as peças a serem unidas podem ser comprimidas em até 15 mm, através do tensionamento do cabo. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M8).
Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.Sob consulta:Versão com olhal porta-cadeadoParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: