norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os fechos de engate reguláveis oferecem um sistema de fechamento seguro para aplicações industriais. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações. Para compensar tolerâncias, o fecho de engate possui um gancho esticador com mancal móvel.

Uma vez que o gancho esticador esteja engatado no contra-gancho, as peças a serem unidas podem ser comprimidas em até 15 mm, através do tensionamento do cabo. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M6).

Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.

Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.

A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Sob consulta:Pode ser fornecido com proteção anti-saltos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05550_SVA Fechos de engate com gancho fixador móvel, forma A 149 kB

Desenhos

Fechos de engate com gancho fixador móvel, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaForça de
retenção
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
05550-1421121AçoA1000 5,78 €
05550-1421122Aço inoxidávelA1000 11,11 €

Outros artigos desta categoria