|
|
05547-05_BFecho de engate em aço inoxidável com dispositivo de desengate,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301. Versão:Superfície sem tratamento. A superfície dos fechos de engate é acetinada.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | L | E | E1 | E2 | E3 | E4 | B | H | D | B1 | E5 | H1 | D1 | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05547-05-43100 | B | 100 | 32 | 13,5 | 32 | 18 | 36,5 | 53 | 19,5 | 4,3 | 44 | 32 | 5 | 4,3 | 2 | | | 90,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|