norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4301.Versão:Peça zincada, passivada com uma espessa camada e impermeabilizada com Top Coat.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Fechos de engate com alça de fixação para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
A força de fixação é aplicada através do estiramento de uma alça de fixação.

Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Nós recomendamos parafusos de cabeça chata para a fixação dos componentes.

Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
Sob consulta:Versão com fecho e olhal de fechamento
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05536_SVB Fechos de engate com alça de fixação forma B 135 kB

Desenhos

Fechos de engate com alça de fixação forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Forma

CADAces.PreçoEncomendar
05536-2521221AçoB 5,14 €
05536-2521222Aço inoxidávelB 7,96 €