DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão:Peça zincada, passivada com uma espessa camada e impermeabilizada com Top Coat.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Fechos de engate com alça de fixação para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
A força de fixação é aplicada através do estiramento de uma alça de fixação.
Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.Particularidades: