DescriçãoMaterial:Maçaneta em aço inoxidável 1.4301.
Carcaça e porca em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Chave fecho com maçaneta L. Pode ser usada à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. A chave fecho pode ser instalada pré-montada. Fornecimento com porca em aço inoxidável padrão. Grau de proteção IP65.Particularidades: