norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Superfície sem tratamento.
Manopla polida.
Indicação:Fecho lingueta com maçaneta T. Pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Grau de proteção IP65. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça.

Estes fechos lingueta com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
Sob consulta:Pode ser fornecido para espessura da porta 20 e 40 mm.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05593-01_DR Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta T 169 kB

Desenhos

Fechos lingueta em aço inoxidável com maçaneta T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

CADAces.PreçoEncomendar
05593-01-1186Maçaneta T32 36,56 €
05593-01-2186Maçaneta T com chave32 71,75 €

Outros artigos desta categoria