norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Fecho lingueta em aço inoxidável 1.4305. Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento e uma vedação em espuma PUR, aplicada na carcaça. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça. Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 5 mm
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05587 Fechos lingueta em aço inoxidável 209 kB

Desenhos (visão geral)

Fechos lingueta em aço inoxidável

Fechos lingueta em aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoH

SWCADAces.PreçoEncomendar
05587-18186quadrado 8 mm1827 17,42 €
05587-20186fenda1827 17,42 €
05587-40186palheta dupla 5 mm1827 17,42 €

Linguetas avulsas

mais informações

Desenhos

Linguetas avulsas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83