norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Zamak.Versão:peça zincada.Indicação:Chave de caixa para o acionamento da chave fecho.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05586_A Chaves especiales para fechos lingueta, forma A 168 kB

Desenhos

Chaves especiales para fechos lingueta, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Versão 1D

CADAces.PreçoEncomendar
05586-16AQuadrado 6 mm11,6 1,05 €
05586-17AQuadrado 7 mm15,5 1,05 €
05586-18AQuadrado 8 mm15,5 1,05 €
05586-88ATriângulo 8 mm15,5 1,05 €
05586-43APalheta dupla 3 mm15,5 1,05 €
05586-45APalheta dupla 5 mm15,5 1,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83