norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Forma A e forma B em zamak.
Forma S em aço.
Versão:Forma A e forma B zincadas.
Forma S niquelada.
Indicação:Chave especial para o acionamento do fecho lingueta.
Na forma S, o fornecimento é efetuado em pares.
Indicação de desenho:
a) Quadrado
b) Palheta dupla (universal)
c) Triângulo
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05586 Chaves especiais para fechos lingueta 143 kB

Desenhos (visão geral)

Chaves especiais para fechos lingueta

Chaves especiales para fechos lingueta, forma A

mais informações

Desenhos

Chaves especiales para fechos lingueta, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Versão 1D

CADAces.PreçoEncomendar
05586-16AQuadrado 6 mm11,6 1,01 €
05586-17AQuadrado 7 mm15,5 1,01 €
05586-18AQuadrado 8 mm15,5 1,01 €
05586-88ATriângulo 8 mm15,5 1,01 €
05586-43APalheta dupla 3 mm15,5 1,01 €
05586-45APalheta dupla 5 mm15,5 1,01 €

Chave especial para fechos lingueta, forma B

mais informações

Desenhos

Chave especial para fechos lingueta, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Versão 1D

CADAces.PreçoEncomendar
05586-865BTriângulo 6,5 mm11,6 1,01 €

Chaves especiales para fechos lingueta, forma S

mais informações

Desenhos

Chaves especiales para fechos lingueta, forma S

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

Versão 1CADAces.PreçoEncomendar
05586-2233Sfechaura 2233 6,34 €
05586-1333Sfechaura 1333 6,34 €
05586-101Sfechaura 101 6,34 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83