norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta de compressão com altura de lingueta regulável
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e porca em Zamak. Anel de vedação plano em borracha de Policloropreno (CR).Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo. Porca zincadas.Indicação:As chaves fecho de compressão são aplicadas na maioria das vezes em portas e carcaças que requerem uma pressão de contato elevada. Podem ser usadas à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. A chave fecho pode ser instalada pré-montada. Resistente à vibração através de engate acionado por mola na posição terminal, atingindo a posição "bloqueada". Testada de acordo com a DIN EN 60068-2-64 (oscilação) e DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente às vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisito superior).
Protegida contra ação da água e pó conforme IP65.Indicação de desenho:
Acionamento (miolo): a) Quadrado 8 mm b) Palheta dupla 3 mm c) Palheta dupla 5 mm d) Triângulo 8 mm
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.