norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
Anel de vedação plano em borracha de Policloropreno (CR).
Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Porca zincadas.
Indicação:As chaves fecho de compressão são aplicadas na maioria das vezes em portas e carcaças que requerem uma pressão de contato elevada. Podem ser usadas à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. A chave fecho pode ser instalada pré-montada. Resistente à vibração através de engate acionado por mola na posição terminal, atingindo a posição "bloqueada". Testada de acordo com a DIN EN 60068-2-64 (oscilação) e DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente às vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisito superior).

Protegida contra ação da água e pó conforme IP65.
Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Triângulo 8 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05574_DR Fechos lingueta de compressão 194 kB

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AcionamentoCADAces.PreçoEncomendar
05574-18351quadrado 8 mm 15,00 €
05574-43351palheta dupla 3 mm 15,00 €
05574-45351palheta dupla 5 mm 15,00 €
05574-88351triângulo 8 mm 15,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83