norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão:Carcaça banhada a cromo. Acionamento revestido a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Indicação:Pode ser usada à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90°. A chave fecho pode ser instalada pré-montada (nos casos de medida pequena “A” e espessura grossa de porta apenas possível com restrições). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.

Protegida contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05572_DR Fechos lingueta com maçaneta T 180 kB

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamento

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
05572-1182maçaneta T- 12,56 €
05572-2182maçaneta T com chavefechaura 101 18,11 €
05572-3182maçaneta T com chavefechaura 1333 18,11 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83