norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão:Carcaça banhada a cromo, acionamento banhado a cromo ou revestido a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Indicação:Pode ser usada à esquerda ou à direita com um ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. A chave fecho pode ser instalada pré-montada (nos casos de medida pequena “A” e espessura grossa de porta apenas possível com restrições). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.

Protegida contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 101 ou 1333).
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05571_DR Fechos lingueta com manopla de comando 143 kB

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície

Acionamento

Versão

CADAces.PreçoEncomendar
05571-1181banhado a cromomanopla- 15,84 €
05571-2181banhado a cromomanopla com chavefechaura 101 15,84 €
05571-3181banhado a cromomanopla com chavefechaura 1333 15,84 €
05571-1182revestido a pó em pretoManopla- 15,84 €
05571-2182revestido a pó em pretoManopla com chavefechaura 101 15,84 €
05571-3182revestido a pó em pretoManopla com chavefechaura 1333 15,84 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83