norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05570 Linguetas para fechos lingueta, sem batente, aço 201 kB

Desenhos

Linguetas para fechos lingueta, sem batente, aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoH=18H=35,5L

CADAces.PreçoEncomendar
05570-145X040421,545 0,69 €
05570-145X060623,545 0,69 €
05570-145X080825,545 0,69 €
05570-145X1001027,545 0,69 €
05570-145X1201229,545 0,69 €
05570-145X1401431,545 0,69 €
05570-145X1601633,545 0,69 €
05570-145X1801835,545 0,69 €
05570-145X2002037,545 0,69 €
05570-145X2202239,545 0,69 €
05570-145X2402441,545 0,69 €
05570-145X2602643,545 0,69 €
05570-145X2802845,545 0,69 €
05570-145X3003047,545 0,69 €
05570-145X3203249,545 0,69 €
05570-145X3403451,545 0,78 €
05570-145X3603653,545 0,78 €
05570-145X3803855,545 0,78 €
05570-145X4004057,545 0,78 €
05570-145X4204259,545 0,78 €
05570-145X4404461,545 0,78 €
05570-145X4604663,545 0,78 €
05570-145X4804865,545 0,78 €
05570-145X5005067,545 0,78 €
05570-135X1601633,535 0,69 €
05570-135X1801835,535 0,69 €
05570-135X2002037,535 0,69 €
05570-135X2202239,535 0,69 €
05570-135X2402441,535 0,69 €