norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em zamak.Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo.Indicação:O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-ring adicional localizado abaixo do acionamento e um anel de vedação plano aplicado na carcaça. A chave fecho pode ser instalada pré-montada.Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 3 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05568_DR Fechos lingueta, versão longa 243 kB

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoH

AcionamentoSWCADAces.PreçoEncomendar
05568-1830130quadrado 8 mm27 9,09 €
05568-4030130palheta dupla 3 mm27 10,55 €
05568-2030130fenda27 11,64 €
05568-1840140quadrado 8 mm27 9,09 €
05568-4040140palheta dupla 3 mm27 10,55 €
05568-2040140fenda27 11,64 €
05568-1850150quadrado 8 mm27 9,09 €
05568-4050150palheta dupla 3 mm27 10,55 €
05568-2050150fenda27 11,64 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83