norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em zamak.
Lingueta em aço.
Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Lingueta zincada.
Indicação:O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-Ring adicional, localizado abaixo do acionamento, além de um anel de vedação plano, aplicado na carcaça. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado. Encomende as linguetas separadamente no modelo desejado. Todas as linguetas são compatíveis com este modelo de carcaça. Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 3 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05568 Fechos lingueta versão longa 224 kB

Desenhos (visão geral)

Fechos lingueta versão longa

Fechos lingueta, versão longa

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoH

AcionamentoSWCADAces.PreçoEncomendar
05568-1830130quadrado 8 mm27 9,09 €
05568-4030130palheta dupla 3 mm27 10,55 €
05568-2030130fenda27 11,64 €
05568-1840140quadrado 8 mm27 9,09 €
05568-4040140palheta dupla 3 mm27 10,55 €
05568-2040140fenda27 11,64 €
05568-1850150quadrado 8 mm27 9,09 €
05568-4050150palheta dupla 3 mm27 10,55 €
05568-2050150fenda27 11,64 €

Lingueta para fecho lingueta de aço

mais informações

Desenhos

Lingueta para fecho lingueta de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
A
para carcaça com comprimento
H=18
A
para carcaça
com comprimento H=30
A
para carcaça
com comprimento H=40
A
para carcaça
com comprimento H=50
L

CADAces.PreçoEncomendar
05569-135X160aço1628384835 0,69 €
05569-135X180aço1830405035 0,69 €
05569-135X200aço2032425235 0,69 €
05569-135X220aço2234445435 0,69 €
05569-135X240aço2436465635 0,69 €
05569-145X040aço416263645 0,69 €
05569-145X060aço618283845 0,69 €
05569-145X080aço820304045 0,69 €
05569-145X100aço1022324245 0,69 €
05569-145X120aço1224344445 0,69 €
05569-145X140aço1426364645 0,69 €
05569-145X160aço1628384845 0,69 €
05569-145X180aço1830405045 0,69 €
05569-145X200aço2032425245 0,69 €
05569-145X220aço2234445445 0,69 €
05569-145X240aço2436465645 0,69 €
05569-145X260aço2638485845 0,69 €
05569-145X280aço2840506045 0,69 €
05569-145X300aço3042526245 0,69 €
05569-145X320aço3244546445 0,69 €
05569-145X340aço3446566645 0,69 €
05569-145X360aço3648586845 0,78 €
05569-145X380aço3850607045 0,78 €
05569-145X400aço4052627245 0,78 €
05569-145X420aço4254647445 0,78 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83