|
|
05566-06_DRFecho lingueta com chave e em aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4401. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado. Carcaça com porca de fixação e cilindro de perfil europeu com fechos iguais incl. 2 chaves (fechadura 1333).Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Acionamento | D | H | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05566-06-18 | chaves com fechos iguais | 30 | 18 | | | 41,63 € | |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|