norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável 1.4305.
Acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Acessórios:Chave especial 05586Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manopla

1) O-Ring
2) Anel de vedação plano
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05566-04 Fechos lingueta em aço inoxidável versão longa 214 kB

Desenhos (visão geral)

Fechos lingueta em aço inoxidável versão longa

Fechos lingueta em aço inoxidável, versão longa

mais informações

Desenhos

Fechos lingueta em aço inoxidável, versão longa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HCADAces.PreçoEncomendar
05566-04-1730quadrado 7 mm2830 49,06 €
05566-04-1736quadrado 7 mm2836 52,50 €
05566-04-1740quadrado 7 mm2840 56,91 €
05566-04-1750quadrado 7 mm2850 62,99 €
05566-04-1760quadrado 7 mm2860 69,90 €
05566-04-1830quadrado 8 mm2830 49,00 €
05566-04-1836quadrado 8 mm2836 52,46 €
05566-04-1840quadrado 8 mm2840 56,96 €
05566-04-1850quadrado 8 mm2850 62,99 €
05566-04-1860quadrado 8 mm2860 69,90 €
05566-04-4330palheta dupla 3 mm2830 49,30 €
05566-04-4336palheta dupla 3 mm2836 52,80 €
05566-04-4340palheta dupla 3 mm2840 57,79 €
05566-04-4350palheta dupla 3 mm2850 63,84 €
05566-04-4360palheta dupla 3 mm2860 70,16 €
05566-04-4530palheta dupla 5 mm2830 50,52 €
05566-04-4536palheta dupla 5 mm2836 52,97 €
05566-04-4540palheta dupla 5 mm2840 57,40 €
05566-04-4550palheta dupla 5 mm2850 64,63 €
05566-04-4560palheta dupla 5 mm2860 70,35 €
05566-04-0030manopla2830 52,72 €
05566-04-0036manopla2836 56,24 €
05566-04-0040manopla2840 60,04 €
05566-04-0050manopla2850 66,69 €
05566-04-0060manopla2860 72,83 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83