norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço inoxidável 1.4404. Acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.Acessórios:Chave especial 05586Indicação de desenho:
Acionamento (miolo): a) Quadrado 7 mm b) Quadrado 8 mm c) Palheta dupla 3 mm d) Palheta dupla 5 mm e) Manopla
1) O-Ring 2) Anel de vedação plano
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.