norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável 1.4404.
Acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Acessórios:Chave especial 05586Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm
d) Palheta dupla 5 mm
e) Manopla

1) O-Ring
2) Anel de vedação plano
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05566-03 Fechos lingueta em aço inoxidável versão pequena 185 kB

Desenhos (visão geral)

Fechos lingueta em aço inoxidável versão pequena

Fechos lingueta em aço inoxidável, versão pequena

mais informações

Desenhos

Fechos lingueta em aço inoxidável, versão pequena

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoD

HCADAces.PreçoEncomendar
05566-03-1718quadrado 7 mm2818 23,14 €
05566-03-1818quadrado 8 mm2818 23,14 €
05566-03-4318palheta dupla 3 mm2818 24,13 €
05566-03-4518palheta dupla 5 mm2818 24,35 €
05566-03-0018manopla2818 25,42 €

Linguetas avulsas

mais informações

Desenhos

Linguetas avulsas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

A=Distância da linguetaA
para carcaça
com comprimento H=30
A
para carcaça
com comprimento H=36
A
para carcaça
com comprimento H=40
A
para carcaça
com comprimento H=50
A
para carcaça
com comprimento H=60
L

CADAces.PreçoEncomendar
05566-07-450606182428384845 2,65 €
05566-07-450808202630405045 2,65 €
05566-07-4510010222832425245 2,65 €
05566-07-4514014263236465645 2,65 €
05566-07-4516016283438485845 2,65 €
05566-07-4518018303640506045 2,65 €
05566-07-4520020323842526245 2,65 €
05566-07-4522022344044546445 2,65 €
05566-07-4524024364246566645 2,65 €
05566-07-4526026384448586845 2,65 €
05566-07-4528028404650607045 2,65 €
05566-07-4532032445054647445 2,65 €
05566-07-4550050626872829245 2,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83