norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta versão compacta com manopla de comando
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em Zamak. Porca em latão. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR. Versão:Carcaça banhada a cromo. Acionamento revestido a pó na cor preta. Porca zincadas.Indicação:Chave fecho resistente à vibração. Engate nas posições terminais. Pode ser usada à esquerda ou à direita com ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. A chave fecho pode ser instalada pré-montada (nos casos de medida pequena “A” e espessura grossa de porta apenas possível com restrições). Protegida contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
Estes fechos linguetas com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cadeado pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 2233).Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.