norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em Zamak.
Porca em latão. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo ou revestidos a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Indicação:Chave fecho resistente à vibração. Engate nas posições terminais. Pode ser usada à esquerda ou à direita com ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. A chave fecho pode ser instalada pré-montada (nos casos de medida pequena “A” e espessura grossa de porta apenas possível com restrições). Testada pela DIN EN 60068-2-64 (oscilações) e pela DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente a vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisitos superiores).

Protegida contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 6 mm
b) Fenda
c) Triângulo 6,5 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05561_DR Fechos lingueta versão compacta 197 kB

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Acionamento

CADAces.PreçoEncomendar
05561-16131pratabanhado a cromoquadrado 6 mm 3,00 €
05561-20131pratabanhado a cromofenda 3,00 €
05561-86131pratabanhado a cromotriângulo 6,5 mm 3,00 €
05561-16132pretorevestido a póquadrado 6 mm 3,00 €
05561-20132pretorevestido a pófenda 3,00 €
05561-86132pretorevestido a pótriângulo 6,5 mm 3,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83