norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Chave fecho em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e possui um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme regulamentos IP65, de acordo com a norma EN 60529.Acessórios:Chave especial tubular 05586Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Quadrado 6 mm
b) Fenda

1) O-Ring
2) Anel de vedação plano
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05561-02 Chave fecho em aço inoxidável 202 kB

Desenhos

Chave fecho em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoAD

CADAces.PreçoEncomendar
05561-02-1613Quadrado 6 mm13,520 16,94 €
05561-02-2013Fenda13,520 16,94 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83