|
|
05610_CGrampos giratórios pneumáticos, Forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio. Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.Versão:Corpo básico anodizado preto.Indicação:Os grampos giratórios são utilizados quando a operação exigir pequenas forças de tensão ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre para a colocação e retirada da peça de trabalho. A forma de bloco da carcaça proporciona possibilidades de fixação universais. O pistão magnético é preparado para um acionamento de sensor de fim de curso elétrico. O parafuso e o anel de pressão para fixação do braço de fixação podem ser obtidos como acessórios. O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento de giro. F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.Sob consulta:Sensor de proximidade.Acessórios:- Braço de fixação 05620 - Adaptador 05625Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | Forma | Tamanho | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05610-1251 | giratório à direita | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 | | | 306,79 € | | 05610-1321 | giratório à direita | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 30 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 | | | 318,68 € | | 05610-1401 | giratório à direita | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 37 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 | | | 330,57 € | | 05610-1501 | giratório à direita | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 20 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 | | | 396,75 € | | 05610-1631 | giratório à direita | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 20 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 | | | 443,90 € | | 05610-2251 | giratório à esquerda | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 | | | 306,79 € | | 05610-2321 | giratório à esquerda | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 30 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 | | | 318,68 € | | 05610-2401 | giratório à esquerda | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 37 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 | | | 330,57 € | | 05610-2501 | giratório à esquerda | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 15 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 | | | 396,75 € | | 05610-2631 | giratório à esquerda | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 15 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 | | | 443,90 € | |
Código do artigo | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Curso S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | Acessórios | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05610-1251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 | 05620-25, 05625-2500 | | | 306,79 € | | 05610-1321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 | 05620-32, 05625-3240 | | | 318,68 € | | 05610-1401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 | 05620-40, 05625-3240 | | | 330,57 € | | 05610-1501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 | 05620-50, 05625-5063 | | | 396,75 € | | 05610-1631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 | 05620-63, 05625-5063 | | | 443,90 € | | 05610-2251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 | 05620-25, 05625-2500 | | | 306,79 € | | 05610-2321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 | 05620-32, 05625-3240 | | | 318,68 € | | 05610-2401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 | 05620-40, 05625-3240 | | | 330,57 € | | 05610-2501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 | 05620-50, 05625-5063 | | | 396,75 € | | 05610-2631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 | 05620-63, 05625-5063 | | | 443,90 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|